SFS FN 403 278884 Holzschraube DIN 97 Stahl verzinkt blau 4.5x40
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
DIN 97
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/din_97/st/din_97_a2k_fn403.prj},{NB=SFS FN 403 278884 Holzschraube DIN 97 Stahl verzinkt blau 4.5x40},{ARTNR=278884},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=403},{D=4.5},{D3=3.100},{P=2.000},{L=40.0},{DK=8.300},{DS=4.500},{K=2.350},{N=1.000},{T=1.200},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 97 - FN 403 - verzinkt blau - Slotted countersunk flat head wood screws
Bill of material
SFS FN 403 278884 Holzschraube DIN 97 Stahl verzinkt blau 4.5x40
Order number
278884
278884
Material
Stahl
Quality
Surface
verzinkt blau
Packaging
200
200
SFS - Nr.
403
Nominal thread diameter
4.5
4.5
mm
Core thread diameter
3.100
3.100
mm
Pitch of bolt
2.000
2.000
mm
Nominal length
40.0
40.0
mm
Head diameter
8.300
8.300
mm
Diameter of the unthreaded shank
4.500
4.500
mm
Distance
24.000
24.000
mm
Head height
2.350
2.350
mm
Width of slot
1.000
1.000
mm
Depth of the driving feature
1.200
1.200
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성