카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WR-T-13X600 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® T
SFS
Timberwork
Anwendungsbezogen Index
Verbindungen
Holz-Holz-Verbindung im Ingenieurholzbau
Montagestoß
WR-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_tw/anwendungsbezogen/verbindungen/holz_holz_verbindung_ingenieurholzbau/montagestoss/wr_t/wr_t_13.prj},{NB=SFS WR-T-13X600},{CNSORDERNO=WR-T-13X600},{MATNR=1173648},{TYP=WR-T-13},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® T},{L=600},{LEF=580},{D1=22},{D2=13},{D3=8.5},{D4=9.85},{H=6.85},{GW=345.400},{VERS=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WR-T-13 - Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde, Durocoat
Bill of material
SFS WR-T-13X600 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® T
Beschreibung
WR-T-13X600
WR-T-13X600
Typ
WR-T-13
Text Line 1 (Product)
Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde
Text Line 2 (Product)
Durocoat® T
Durocoat® T
Länge
600
600
mm
Gewindelänge lef
580
580
mm
Kopfdurchmesser
22
mm
Durchmesser
13
mm
Gewicht
345.400
345.400
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성