카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SLA5/4-6-S4-6X19 Unterkonstruktionsselbstbohrbefestiger
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SLA5
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sla5/sla5.prj},{NB=SFS SLA5/4-6-S4-6X19},{CNSORDERNO=SLA5/4-6-S4-6X19},{MATNR=1102034},{TYP=SLA5},{KOPF=Hex head},{DS=No},{TEXT1=A self drilling fastener},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{TEXT3=-},{TEXT4=No},{KL=4 - 6mm},{VD=5mm},{MAT=A4},{L=19},{D1=10.5},{D2=6.0},{D3=4.55},{D4=3.8},{SW=8},{GW=4.179},{VERS=1.000},{PRA=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SLA5 - Unterkonstruktionsselbstbohrbefestiger
Bill of material
SFS SLA5/4-6-S4-6X19 Unterkonstruktionsselbstbohrbefestiger
Beschreibung
SLA5/4-6-S4-6X19
SLA5/4-6-S4-6X19
Typ
SLA5
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
No
Text Line 1 (Product)
Unterkonstruktionsselbstbohrbefestiger
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
No
Klemmbereich
4 - 6mm
4 - 6mm
Bohrleistung
5mm
Material
A4
Länge
19
19
mm
Kopfdurchmesser
10.5
mm
Durchmesser
6.0
mm
SW
8
mm
Mass
4.179
4.179
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성