??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
IW-S - Rostfreier Befestiger
Bill of material
SFS IW-S-5x45 Befestiger Nichtrostender Stahl
Beschreibung
IW-S-5x45
Typ
IW-S
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
Länge
45 mm
Gewindelänge lef
40 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Durchmesser
5 mm
Gewicht
5.29 g
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD