SO 50511-10-3/8 NPT 056.0512.280
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/so_50511_npt.prj},{NB=SO 50511-10-3/8 NPT 056.0512.280},{TYPE=SO 50511-10-3/8 NPT},{MATNR=056.0512.280},{DK1=10.00},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{SW=17},{L=39.0},{D=11.5},{IK=14.0},{BK=19.0},{BKX=5.0},{EK1=8.0},{EK2=8.0},{KG=3.350},{VERS=2},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 50511 NPT - Male adaptor hose nozzle NPT
Bill of material
SO 50511-10-3/8 NPT 056.0512.280
Type
SO 50511-10-3/8 NPT
SO 50511-10-3/8 NPT
Mat.-Nr.
056.0512.280
056.0512.280
DK1
10.00
10.00
mm
Thread NPT
NPT3/8
NPT3/8
SW
17
17
mm
L
39.0
39.0
mm
D
11.5
11.5
mm
i
14.0
14.0
mm
B
19.0
19.0
mm
e1
8.0
8.0
mm
e2
8.0
8.0
mm
Weight kg/100
3.350
3.350
mm
Material
1.4571 (inox)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성