AD A 40-3/8-1/4 016.0411.164
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/ad_a_40_g_r.prj},{NB=AD A 40-3/8-1/4 016.0411.164},{TYPE=AD A 40-3/8-1/4},{MATNR=016.0411.164},{G=G3/8},{GX=16.662},{R2=R1/4},{R2X=13.157},{SW=22},{L=27.0},{IK1=9.5},{IK2=12.0},{EK=8.5},{KG=3.180},{V=1},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
AD A 40 G-R - Male adaptor G-R
Bill of material
AD A 40-3/8-1/4 016.0411.164
Type
AD A 40-3/8-1/4
AD A 40-3/8-1/4
Mat.-Nr.
016.0411.164
016.0411.164
Thread G
G3/8
G3/8
Thread R
R1/4
R1/4
SW
22
22
mm
L
27.0
27.0
mm
i1
9.5
9.5
mm
i2
12.0
12.0
mm
e
8.5
8.5
mm
Weight kg/100
3.180
3.180
kg
Material
CW617N (brass)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성