Q50 N04VS-6 R 298.5110.060
SERTO
Quick-disconnect couplings
Quick coupling inox series 50
Powered by
CAD모델 선택
{serto/14_schnellkupplungen/01_serie50/q50_n_vs.prj},{NB=Q50 N04VS-6 R 298.5110.060},{TYPE=Q50 N04VS-6 R},{MATNR=298.5110.060},{DK=6.00},{BAR=200},{M=M10x1},{NDM=10.000},{P=1.000},{SW=12},{L=54.5},{ZK=26.5},{EK=3.5},{KG=3.000},{FARBE=rot},{CR=1.000},{CG=0.000},{CB=0.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
Q50 N..VS - Nipple coded with SERTO connection shut-off
Bill of material
Q50 N04VS-6 R 298.5110.060
Type
Q50 N04VS-6 R
Q50 N04VS-6 R
Mat.-Nr.
298.5110.060
298.5110.060
DK
6.00
mm
Working pressure (PN)
200
bar
Thread M
M10x1
SW
12
mm
L
54.5
mm
ZK
26.5
mm
EK
3.5
mm
Weight kg/100
3.000
kg
Color
red
red
Material
1.4571 (inox)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성