SO 11021-12-10 118.1024.240
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_11021_red.prj},{NB=SO 11021-12-10 118.1024.240},{TYPE=SO 11021-12-10},{MATNR=118.1024.240},{DK=12.000},{DK2=10.000},{BAR=100},{M1=M16x1},{M2=M14x1},{SW1=19},{SW2=17},{SW3=17},{L=49.0},{ZK=26.0},{EK=8.0},{KG=2.500},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)},{NDM=16.000},{P=1.000},{NDMRED=14.000},{PRED=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 11021 RED - Straight reduction union
Bill of material
SO 11021-12-10 118.1024.240
Type
SO 11021-12-10
Mat.-Nr.
118.1024.240
d
12.000
mm
Working pressure (PN)
100
bar
Thread M
M16x1
Thread M
M14x1
SW1
19
mm
SW2
17
mm
SW3
17
mm
L
49.0
mm
z
26.0
mm
e
8.0
mm
Weight kg/100
2.500
kg
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
NDMRED
14.000
mm
PRED
1.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성