??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 11021 RED - Union double réduite
Nomenclature
SO 11021-12-10 118.1024.240
Type
SO 11021-12-10
Mat.-Nr.
118.1024.240
d
12.000 mm
Pression (PN)
100 bar
Filetage M
M16x1
Filetage M
M14x1
SW1
19 mm
SW2
17 mm
SW3
17 mm
L
49.0 mm
z
26.0 mm
e
8.0 mm
Poids kg/100
2.500 kg
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
NDMRED
14.000 mm
PRED
1.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés