SOL 53625-6-6-A6 078.3630.060
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_53625_l.prj},{NB=SOL 53625-6-6-A6 078.3630.060},{TYPE=SOL 53625-6-6-A6},{MATNR=078.3630.060},{DK=6.00},{DK2=6.00},{DK3=6.00},{BAR=400},{M=M10x1},{SW1=14},{SW2=9},{L=26.0},{ZK1=16.0},{ZK2=19.0},{EK=4.0},{KG=6.400},{NDM=10.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SOL 53625 L - Adjustable L union pre-assembled
Bill of material
SOL 53625-6-6-A6 078.3630.060
Type
SOL 53625-6-6-A6
SOL 53625-6-6-A6
Mat.-Nr.
078.3630.060
078.3630.060
DK
6.00
6.00
mm
DK2
6.00
6.00
mm
DK3
6.00
6.00
mm
Working pressure (PN)
400
400
bar
Thread M
M10x1
M10x1
SW1
14
14
mm
SW2
9
9
mm
L
26.0
26.0
mm
ZK1
16.0
16.0
mm
ZK2
19.0
19.0
mm
EK
4.0
4.0
mm
Weight kg/100
6.400
6.400
kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성