SO 51121-14-1/2 058.1101.504
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51121.prj},{NB=SO 51121-14-1/2 058.1101.504},{TYPE=SO 51121-14-1/2},{MATNR=058.1101.504},{DK=14.00},{R=R1/2},{RX=20.955},{BAR=100},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=22},{L=49.5},{IK=10.0},{ZK=25.5},{EK=12.0},{KG=8.800},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 51121 - Male adaptor union
Bill of material
SO 51121-14-1/2 058.1101.504
Type
SO 51121-14-1/2
SO 51121-14-1/2
Mat.-Nr.
058.1101.504
058.1101.504
DK
14.00
14.00
mm
Thread R
R1/2
R1/2
Working pressure (PN)
100
100
bar
Thread M
M20x1.5
M20x1.5
SW1
24
24
mm
SW2
22
22
mm
L
49.5
49.5
mm
IK
10.0
10.0
mm
ZK
25.5
25.5
mm
EK
12.0
12.0
mm
Weight kg/100
8.800
8.800
kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성