SO 03221-10-1/4-10 248.3201.270
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_03221.prj},{NB=SO 03221-10-1/4-10 248.3201.270},{TYPE=SO 03221-10-1/4-10},{MATNR=248.3201.270},{DK=10.00},{G=G1/4},{DK3=10.00},{BAR=100},{G2=G3/8},{SW1=14},{SW2=17},{SW3=22},{L1=34.5},{L2=38.0},{ZK1=23.0},{ZK2=27.0},{EK=8.0},{KG=16.780},{GX=13.157},{GX2=16.662},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 03221 - Tee union with female adaptor SO 00030
Bill of material
SO 03221-10-1/4-10 248.3201.270
Type
SO 03221-10-1/4-10
SO 03221-10-1/4-10
Mat.-Nr.
248.3201.270
248.3201.270
DK
10.00
10.00
mm
Thread G
G1/4
G1/4
DK3
10.00
10.00
mm
Working pressure (PN)
100
100
bar
Thread G
G3/8
G3/8
SW1
14
14
mm
SW2
17
17
mm
SW3
22
22
mm
L1
34.5
34.5
mm
L2
38.0
38.0
mm
ZK1
23.0
23.0
mm
ZK2
27.0
27.0
mm
EK
8.0
8.0
mm
Weight kg/100
16.780
16.780
mm
Werkstoff
CW617N (Messing)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성