카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
VF50J
SEKISUI
Pipe & Fittings
Sch80 PIPE System
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/sch80_pipe_system/flange_jis_astm.prj},{NB=VF50J},{A=50},{B=2},{L=45.0},{T=20.0},{AX=50J},{G=6.9},{D=155},{PCD=120},{N=4},{H=19},{M=VF},{VERS=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
Flange JIS-ASTM
Bill of material
VF50J
Order number
VF50J
VF50J
Size
50
50
mm
Size
2
2
L
45.0
45.0
mm
t
20.0
20.0
mm
G
6.9
6.9
mm
D
155
155
mm
PCD
120
120
mm
n
4
4
mm
h
19
19
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성