카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
VB502T
SEKISUI
Pipe & Fittings
Sch80 PIPE System
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/sch80_pipe_system/bushing_s_x_ft.prj},{NB=VB502T},{A=50x40},{B=2x1 1/2},{AX=502T},{L=50.0},{L1=38.1},{B1=66.0},{NPT=NPT1 1/2},{NDM=48.260},{M=VB},{VERS=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
Bushing S x FT
Bill of material
VB502T
Order number
VB502T
VB502T
Size
50x40
50x40
mm
Size
2x1 1/2
2x1 1/2
L
50.0
50.0
mm
L1
38.1
38.1
mm
B
66.0
66.0
mm
NPT
NPT1 1/2
NPT1 1/2
Material
PVC/EPDM
PVC/FKM
PVC/EPDM
PVC/FKM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성