카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
SVM25N
SEKISUI
Manual Operation Valve
GLOBE VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/manual_globe_valve/globe_valve_thread_jis.prj},{NB=SVM25N},{STD=JIS},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=26},{L=110},{H=201},{SH=177},{DH=80},{DB=72},{M=Rc 1},{D=50},{B1=46},{SL=20},{X=25},{MB=PVC},{MS=N},{MSX='N','EPDM','NV','FKM'},{TX=33.249}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
GLOBE VALVE (Thread)- JIS
Bill of material
SVM25N
Order number
SVM25N
SVM25N
Standard
JIS
Size
25
25
mm
Size
1
1
Ød
26
26
mm
+/-1.5
110
110
mm
max.
201
201
mm
h max.
177
177
mm
Ø
80
80
mm
Ø
72
72
mm
Thread
Rc 1
Rc 1
ØD
50
50
mm
B
46
46
mm
l
20
20
mm
Material of body
PVC
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성