카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
FCV32
SEKISUI
Manual Operation Valve
FOOT VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/foot_valve/foot_valve_cs_jis.prj},{NB=FCV32 (V)},{STD=JIS},{VERS=4},{A=32},{B=1 1/4},{SD=32},{DU=98},{L=205},{D1=38.4},{T=1/37},{TX=37.000},{SL=32},{X=32},{MB=V},{MS=},{MBX='V','PVC','T','HT'},{MSX='','EPDM','V','FKM'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
FOOT VALVE (Socket)-JIS
Bill of material
FCV32
Order number
FCV32
FCV32
Standard
JIS
Size
32
32
mm
Size
1 1/4
1 1/4
Ød
32
32
mm
ØDu
98
98
mm
L
205
205
mm
Ød1
38.4
38.4
mm
1/T
1/37
1/37
l
32
32
mm
Material of body
PVC
HT
PVC
HT
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성