카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BAK332Z
SEKISUI
Electric Valve
K TYPE Electric BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/k_type_el_ball_valve/k_type_el_ball_valve_sc_jis_asmtab.prj},{NB=BAK332Z},{STD=JIS},{VERS=4},{A=32},{AX1=32},{AX=3S},{B=1 1/4},{SD=32},{L=166},{D1=38.4},{T=1/37},{TX=37.000},{SL=32},{DU=81},{SH=197},{DO=54},{A1=82.5},{A2=76},{B1=63.5},{B2=78.0},{W1=98},{W2=60},{AT=EB-05},{X=55},{Y=-},{M=M6 x 15},{MB=A},{MS=K3},{SV=AC100V},{PPATH=assemblies/k_type_el_ball_valve_sc_asmtpl.prj},{PRAVERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
K TYPE Electric BALL VALVE (TS socket) - JIS
Bill of material
BAK332Z
Order number
BAK332Z
BAK332Z
Standard
JIS
Size
32
32
Size
1 1/4
1 1/4
Ød
32
32
mm
+/-3.0
166
166
mm
Ød1
38.4
38.4
mm
1/T
1/37
1/37
SL
32
32
mm
ØDu
81
81
mm
h
197
197
mm
Ødo
54
54
mm
A1
82.5
82.5
mm
A2
76
76
mm
B1
63.5
63.5
mm
B2
78.0
78.0
mm
W1
98
98
mm
W2
60
60
mm
Actuator Type
EB-05
EB-05
X
55
55
mm
Y
-
-
mm
Thread
M6 x 15
M6 x 15
Material of body
PVC
HT
PVC
HT
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
Supply voltage
AC100V
AC200V
AC100V
AC200V
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성