카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
YE2VEQF
SEKISUI
Electric Valve
Electric YP BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/el_yp_ball_valve/el_yp_ball_valve_flange_jis_asmtab.prj},{NB=YE2VEQF},{STD=JIS},{A=25},{AX=Q},{B=1},{SD=25},{L=187},{D=125},{C=90},{NH=4-19},{NX=4.00},{SHX=19.00},{T=14},{H=346},{SH=282},{DU=67},{A1=56},{A2=58},{B1=98},{W1=92},{W2=50},{AT=MRP5},{X=50},{M=M6 x 15},{MB=PVC},{MS=E},{SV=DC24V},{VERS=3},{PPATH=assemblies/el_yp_ball_valve_flange_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
Electric YP BALL VALVE (Flange) - JIS
Bill of material
YE2VEQF
Order number
YE2VEQF
YE2VEQF
Standard
JIS
Size
25
25
Size
1
1
Ød
25
25
mm
+/-1.5
187
187
mm
Ø
125
125
mm
Ø
90
90
mm
n-Øh
4-19
4-19
t
14
14
mm
H
346
346
mm
SH
282
282
mm
ØDu
67
67
mm
A1
56
56
mm
A2
58
58
mm
B
98
98
mm
W1
92
92
mm
W2
50
50
mm
Actuator Type
MRP5
MRP5
X
50
50
mm
Thread
M6 x 15
M6 x 15
Material of body
PVC
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
Supply voltage
DC24V
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성