Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1457933 TENDO Slim 4ax CF BT40 D16x120
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Slim 4ax Cool Flow
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_slim_4ax_cool_flow/tendo_slim_4ax_cf_skg.prj},{NB=SCHUNK-1457933 TENDO Slim 4ax CF BT40 D16x120, 50},{IDNR=1457933},{B4=0},{B3=120.00},{B1=93.00},{B2=0.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=50.00},{C82=40.00},{B71=33.00},{B51=4.50},{C71=16.00},{A1=34.00},{A2=0.00},{A22=0.00},{A4=62.977},{A6=27.00},{G31=0},{G32=0},{G35=0},{D7=1.30},{B611=1},{B621=1},{A1CHA=45},{A1CHW=2},{RA1=0.600},{RA2=0.800},{X1=31.000},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.600},{B=16.190},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=52.750},{D5=62.977},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=0.850},{D8=10.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=31.000},{L3=49.000},{L4=9.250},{L5=22.450},{L6=22.450},{L7=21.250},{L8=4.700},{L9=11.100},{R1=0.600},{R2=0.750},{EINSPANN=50.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Slim 4ax CF| DIN ISO 7388-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1457933 TENDO Slim 4ax CF BT40 D16x120
ID
1457933
1457933
설명
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø16x120
TENDO Slim 4ax CF BT40 Ø16x120
추가 제품 정보
상품 페이지로
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
1457933
1457933
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04003795
SKG04003795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
C12 수신 금형, 기계 측
57
57
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL00600115
ZYL00600115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0160
0160
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
120.00
120.00
mm
B1 몸통 길이 1
93.00
93.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
50.00
50.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
40.00
40.00
mm
B71 장편
33.00
33.00
mm
B51 콘 각도
4.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
16.00
16.00
mm
A1 몸 직경 1
34.00
34.00
mm
A4 칼라 직경
62.977
62.977
mm
A6 격변 직경
27.00
27.00
mm
D7 질량
1.30
1.30
kg
H21 냉각수 입구
1
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
1
1
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성