Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1414697 TENDO Slim 4ax CAT 40 D20x80
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_skg.prj},{NB=SCHUNK-1414697 TENDO Slim 4ax CAT 40 D20x80, 52},{IDNR=1414697},{HL=3.000},{FSL=3.200},{B4=0},{B3=80.00},{B1=60.95},{B2=0.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=52.00},{C82=42.00},{B71=35.00},{B51=4.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=0.00},{A22=0.00},{A4=63.500},{A6=33.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=1},{B621=1},{A1CHA=45},{A1CHW=2},{RA1=1.000},{RA2=0.800},{X1=23.500},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.600},{B=16.380},{D1=44.450},{D2=16.470},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=69.290},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=6.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=42.500},{L4=4.770},{L5=22.420},{L6=24.830},{L7=24.350},{L8=4.700},{EINSPANN=52.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 7388-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1414697 TENDO Slim 4ax CAT 40 D20x80
ID
1414697
1414697
설명
TENDO Slim 4ax CAT40 Ø20x80
TENDO Slim 4ax CAT40 Ø20x80
BMG Layer
3.000
3.000
Freistich Länge BMG Layer
3.200
3.200
추가 제품 정보
상품 페이지로
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
1414697
1414697
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04003795
SKG04003795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12 수신 금형, 기계 측
37
37
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL02000115
ZYL02000115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0200
0200
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
80.00
80.00
mm
B1 몸통 길이 1
60.95
60.95
mm
C81 클램핑 길이, 최대
52.00
52.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
42.00
42.00
mm
B71 장편
35.00
35.00
mm
B51 콘 각도
4.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
20.00
20.00
mm
A1 몸 직경 1
42.00
42.00
mm
A2 몸 직경 2
0.00
0.00
mm
A4 칼라 직경
63.500
63.500
mm
A6 격변 직경
33.00
33.00
mm
D7 질량
1.20
1.20
kg
H21 냉각수 입구
1
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
1
1
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
84661020
BMG Layer
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성