Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0206355 TENDO Slim 4ax HSK-A63 D16x120
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Slim 4ax
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_slim_4ax/tendo_slim_4ax_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0206355 TENDO Slim 4ax HSK-A63 D16x120, 53.2},{IDNR=0206355},{B4=152.000},{B3=120.00},{B1=94.00},{B2=-9999},{B22=-9999},{C3=0},{C81=53.20},{C82=43.20},{B71=66.80},{B51=4.50},{C71=16.00},{A1=34.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=27.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D6=30000.00},{D7=1.20},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=1.000},{RA2=2.000},{X1=31.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6A=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{EINSPANN=53.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0206355 TENDO Slim 4ax HSK-A63 D16x120
ID
0206355
0206355
설명
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø16x120
TENDO Slim 4ax HSK-A63 Ø16x120
추가 제품 정보
상품 페이지로
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
504144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0206355
0206355
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
HSK06300195
HSK06300195
C11 캡처 유형, 기계 측
HSK
C2 기록 크기, 기계 측
0630
0630
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL01600115
ZYL01600115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0160
0160
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
120.00
120.00
mm
B1 몸통 길이 1
94.00
94.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
53.20
53.20
mm
C82 클램핑 길이, 최소
43.20
43.20
mm
B71 장편
66.80
66.80
mm
B51 콘 각도
4.50
4.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
16.00
16.00
mm
A1 몸 직경 1
34.00
34.00
mm
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6 격변 직경
27.00
27.00
mm
D6 Drehzahl, max.
30000.00
30000.00
1/min
D7 질량
1.20
1.20
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
mm
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성