Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO RLA
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_rla/tendo_rla_skg.prj},{NB=SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5, 51},{IDNR=0204736},{B4=0},{B3=80.50},{B1=34.00},{B2=27.40},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=29.50},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=49.50},{A22=-9999.00},{A4=63.55},{A6=37.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.40},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=20.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D3=0.000},{D4=56.250},{D5=63.550},{D6=72.300},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=7.000},{D9=4.000},{D9H=10.000},{D10=6.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=27.000},{J=18.500},{JH=7.300},{L1=68.400},{L2=32.000},{L3=49.000},{L4=8.200},{L5=22.700},{EINSPANN=51.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0204736 TENDO RLA SK40 D20x80.5
ID
0204736
설명
TENDO RLA SK40 Ø20x80.5
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0204736
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04001795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
C12 수신 금형, 기계 측
17
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL02000115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0200
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
80.50
mm
B1 몸통 길이 1
34.00
mm
B2 몸통 길이 2
27.40
mm
C81 클램핑 길이, 최대
51.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
41.00
mm
B71 장편
29.50
mm
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
20.00
mm
A1 몸 직경 1
42.00
mm
A2 몸 직경 2
49.50
mm
A4 칼라 직경
63.55
mm
A6 격변 직경
37.50
mm
D7 질량
1.40
kg
H21 냉각수 입구
7
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성