Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Platinum
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_platinum/tendo_platinum_skg.prj},{NB=SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2, 37},{IDNR=1447880},{PARTSERVER=1.0},{B4=0},{B3=63.50},{B1=22.64},{B2=21.81},{B22=0.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=26.50},{B51=7.50},{C71=6.35},{A1=26.00},{A2=44.45},{A22=0.00},{A4=63.50},{A6=24.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.10},{B611=70.00},{B621=1},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=12.000},{X2=3.000},{X3=1.000},{X4=0.500},{B=16.383},{D1=44.450},{D2=16.470},{D3=0.000},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=72.289},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D9H=10.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=27.000},{J=10.000},{JH=5.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=53.000},{L4=4.770},{EINSPANN=37.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 168
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1447880 TENDO P CAT40 D1/4x2 1/2
ID
1447880
1447880
설명
TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2"
TENDO P CAT40 Ø1/4"x2 1/2"
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
1447880
1447880
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04003795
SKG04003795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12 수신 금형, 기계 측
37
37
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL02500135
ZYL02500135
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0250
0250
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
3
3
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
63.50
63.50
mm
B1 몸통 길이 1
22.64
22.64
mm
B2 몸통 길이 2
21.81
21.81
mm
B22 몸통 길이 3
0.00
0.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
37.00
37.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
27.00
27.00
mm
B71 장편
26.50
26.50
mm
B51 콘 각도
7.50
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
6.35
6.35
mm
A1 몸 직경 1
26.00
26.00
mm
A2 몸 직경 2
44.45
44.45
mm
A22 몸 직경 3
0.00
mm
A4 칼라 직경
63.50
63.50
mm
A6 격변 직경
24.50
24.50
mm
D7 질량
1.10
1.10
kg
H21 냉각수 입구
1
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성