Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0204490 TENDO P HSK-A80 D18x95
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Platinum
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_platinum/tendo_platinum_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0204490 TENDO P HSK-A80 D18x95, 49},{IDNR=0204490},{B4=0},{B3=95.00},{B1=51.00},{B2=18.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=49.00},{C82=39.00},{B71=46.00},{B51=7.50},{C71=18.00},{A1=40.00},{A2=50.00},{A22=-9999.00},{A4=80.00},{A6=36.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.80},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=16.040},{B2A=18.000},{B3A=20.000},{D1=80.000},{D2=60.012},{D3=42.000},{D4=50.000},{D5=46.000},{D6=6.000},{D7A=42.500},{D8=8.500},{D9=68.000},{D10=70.000},{D11=88.800},{D12=7.000},{D13=20.000},{D13FT=2.500},{D13FD=21.000},{D13S=1.500},{E2=21.940},{F1=26.000},{EINSPANN=49.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Platinum | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0204490 TENDO P HSK-A80 D18x95
ID
0204490
0204490
설명
TENDO P HSK-A80 Ø18x95
TENDO P HSK-A80 Ø18x95
추가 제품 정보
상품 페이지로
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
504144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0204490
0204490
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
HSK08000195
HSK08000195
C11 캡처 유형, 기계 측
HSK
C2 기록 크기, 기계 측
0800
0800
C12 수신 금형, 기계 측
01
01
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL01800115
ZYL01800115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0180
0180
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
95.00
95.00
mm
B1 몸통 길이 1
51.00
51.00
mm
B2 몸통 길이 2
18.00
18.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
49.00
49.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
39.00
39.00
mm
B71 장편
46.00
46.00
mm
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
18.00
18.00
mm
A1 몸 직경 1
40.00
40.00
mm
A2 몸 직경 2
50.00
50.00
mm
A4 칼라 직경
80.00
80.00
mm
A6 격변 직경
36.00
36.00
mm
D7 질량
1.80
1.80
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성