Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0204572 TENDO P ABS-H50 D8x55
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Platinum
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_platinum/tendo_platinum_abs.prj},{NB=SCHUNK-0204572 TENDO P ABS-H50 D8x55, 37},{IDNR=0204572},{B4=0},{B3=55.00},{B1=34.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=18.00},{B51=7.50},{C71=8.00},{A1=28.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=50.00},{A6=23.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.60},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=18.500},{X2=2.000},{X3=0.500},{X4=0.450},{D1=50.000},{D2=28.000},{D3=27.200},{D4=21.000},{D5=23.500},{D6=2.500},{D7A=20.000},{D8=13.000},{D10=7.100},{D11=6.800},{D12=5.000},{D13=7.600},{F1=21.000},{L1=31.000},{L2=7.000},{L3=32.000},{L4=38.000},{L5=19.500},{L6=10.000},{L7=13.000},{L8=13.000},{L9=6.200},{EINSPANN=37.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Platinum | ABS-H - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0204572 TENDO P ABS-H50 D8x55
ID
0204572
0204572
설명
TENDO P ABS-H50 Ø8x55
TENDO P ABS-H50 Ø8x55
추가 제품 정보
상품 페이지로
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
601144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0204572
0204572
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ABS05000115
ABS05000115
C11 캡처 유형, 기계 측
ABS
C2 기록 크기, 기계 측
0500
0500
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
1
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL00800115
ZYL00800115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0080
0080
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
55.00
55.00
mm
B1 몸통 길이 1
34.00
34.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
37.00
37.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
27.00
27.00
mm
B71 장편
18.00
18.00
mm
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
8.00
8.00
mm
A1 몸 직경 1
28.00
28.00
mm
A4 칼라 직경
50.00
50.00
mm
A6 격변 직경
23.50
23.50
mm
D7 질량
0.60
0.60
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성