Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO 플랜지
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_flansch/tendo_flx_adapter.prj},{NB=SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter},{IDNR=28000184},{B3=54.10},{B4=131.35},{B1=19.05},{B2=16.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=0.00},{C82=0.00},{B71=0.00},{B51=0.00},{C53=8.00},{C71=0.00},{A1=90.00},{A2=44.55},{A22=-9999.00},{A4=63.50},{A6=-9999.00},{G31=70.00},{G32=-9999},{G35=4.00},{D7=MIN},{B611=90},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{B=16.380},{D1=44.450},{D2=16.470},{D4=56.360},{D5=63.500},{D6=72.289},{D7A=15.875},{D7AS=0.850},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=2.500},{D13=9.525},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=68.250},{L2=28.500},{L3=53.000},{L4=4.770},{L5=22.420},{L6=24.830},{L7=24.350},{L8=0.380},{L9=11.100},{R1=1.200},{R2=1.000},{R3=0.760},{U=19.050},{V=11.100},{X=3.840}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Adapter | ASME B5.50 - 어댑터
BOM
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
ID
28000184
28000184
설명
TENDO FLANGE CAT40 Adapter
TENDO FLANGE CAT40 Adapter
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508109
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
28000184
28000184
J22 제품 이름
어댑터
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04003790
SKG04003790
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12 수신 금형, 기계 측
37
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
0
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
C51 캡처 유형, 공작물면
FLx
C6 기록 크기, 공작물면
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
3
B3 캔틸레버 길이
54.10
54.10
mm
B4 전체 길이
131.35
131.35
mm
B1 몸통 길이 1
19.05
19.05
mm
B2 몸통 길이 2
16.00
mm
C53 공칭 나사 크기를 기록, 공작물면
8.00
mm
A1 몸 직경 1
90.00
mm
A2 몸 직경 2
44.55
44.55
mm
A4 칼라 직경
63.50
63.50
mm
G31 볼트 원 직경
70.00
mm
G35 구멍 수
4.00
D7 질량
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성