Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO 플랜지
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_flansch/tendo_flx.prj},{NB=SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82},{IDNR=28000062},{B4=82},{B3=82.00},{B1=54.00},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=0.00},{C82=0.00},{B71=0.00},{B51=15.00},{C71=32.00},{A1=54.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=90.00},{A6=52.20},{G31=70.00},{G32=9.00},{G35=4.00},{D7=1.90},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=0.400},{RA2=0.400},{X1=20.500},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=0.900},{B=28.000},{D1=90.000},{D2=5.000},{D3=6.000},{D4=5.000},{D5=6.000},{D6=15.000},{D8=41.080},{L1=9.200},{L2=14.000},{L3=9.000},{L4=18.000},{TYP=TENDO FLANGE Ø32x82},{TYP2=TENDO FLANGE D32x82},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=FLx&&&&HYD0320KL82}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO | 플랜지 장착 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
ID
28000062
28000062
설명
TENDO FLANGE Ø32x82
TENDO FLANGE Ø32x82
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
609144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
28000062
28000062
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
C11 캡처 유형, 기계 측
FLx
C2 기록 크기, 기계 측
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
1
C15 녹음, 기계 측
3
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL03200115
ZYL03200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0320
0320
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B4 전체 길이
82
82
mm
B3 캔틸레버 길이
82.00
82.00
mm
B1 몸통 길이 1
54.00
54.00
mm
B51 콘 각도
15.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
32.00
32.00
mm
A1 몸 직경 1
54.00
mm
A4 칼라 직경
90.00
mm
A6 격변 직경
52.20
52.20
mm
G31 볼트 원 직경
70.00
mm
G32 고정 구멍, 직경
9.00
mm
G35 구멍 수
4.00
D7 질량
1.90
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성