Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
itendo2
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/itendo2/itendo2_css.prj},{NB=SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110, 61},{IDNR=1509962},{B4=0},{B3=110.00},{B1=62.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=61.00},{C82=51.00},{B71=49.00},{B51=7.50},{C71=32.00},{A1=62.50},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=59.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.30},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.100},{RA2=0.100},{X1=34.500},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{BA1=70.700},{BA2=55.800},{B6=3.500},{B8=2.000},{D1=63.000},{D2=28.000},{D3=32.000},{D4=20.000},{D5=8.100},{D6=20.500},{D8=44.900},{D9=4.000},{D10=4.000},{D11=7.000},{D12=5.000},{DM=44.000},{E=1.400},{H1=18.000},{H2=17.500},{H3=5.000},{L1=3.000},{L2=38.000},{L3=48.000},{EINSPANN=61.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
iTENDO² | ISO 26623-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
ID
1509962
설명
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
추가 제품 정보
상품 페이지로
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
607144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0201858
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
CCS06300195
C11 캡처 유형, 기계 측
CCS
C2 기록 크기, 기계 측
0630
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL03200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0320
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
전체 길이
0
mm
B3 캔틸레버 길이
110.00
mm
B1 몸통 길이 1
62.00
mm
B2 몸통 길이 2
0.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
61.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
51.00
mm
B71 장편
49.00
mm
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
32.00
mm
A1 몸 직경 1
62.50
mm
A2 몸 직경 2
0.00
mm
A4 칼라 직경
63.00
mm
A6 격변 직경
59.00
mm
D7 질량
2.30
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성