Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0209606 SINO-R JIS-BT50 D20x97
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
SINO-R 확장 툴 홀더
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/sino_r/sino_r_skg.prj},{NB=SCHUNK-0209606 SINO-R JIS-BT50 D20x97, 51},{IDNR=0209606},{B4=0},{B3=97.00},{B1=42.00},{B2=17.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=46.00},{B51=30.00},{C71=20.00},{A1=48.50},{A2=49.72},{A22=0.00},{A4=100.00},{A6=41.70},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=4.35},{B611=45.00},{B621=-9999},{A1CHW=30.00},{A1CHA=2.60},{RA1=0.500},{RA2=1.000},{X1=20.000},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{B=25.700},{D1=69.850},{D2=25.000},{D4=85.000},{D5=100.000},{D5H=0.000},{D6=118.890},{D7A=24.000},{D7AS=1.500},{D8=15.000},{D9=6.000},{D9H=22.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=42.000},{J=20.000},{L=0.000},{L1=101.800},{L2=45.000},{L3=90.000},{L4=13.000},{L5=35.400},{L6=35.400},{EINSPANN=51.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SINO-R | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 확장 툴홀더
BOM
SCHUNK-0209606 SINO-R JIS-BT50 D20x97
ID
0209606
0209606
설명
SINO-R JIS-BT50 Ø20x97
SINO-R JIS-BT50 Ø20x97
추가 제품 정보
Zur Produktseite
툴홀더 퀵 파인더
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508013
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0209606
0209606
J22 제품 이름
확장 툴홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG05005795
SKG05005795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0500
0500
C12 수신 금형, 기계 측
57
57
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL02000115
ZYL02000115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0200
0200
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B4 전체 길이
0
mm
B3 캔틸레버 길이
97.00
97.00
mm
B1 몸통 길이 1
42.00
42.00
mm
B2 몸통 길이 2
17.00
17.00
mm
B22 몸통 길이 3
0.00
0.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
51.00
51.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
41.00
41.00
mm
B71 장편
46.00
46.00
mm
B51 콘 각도
30.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
20.00
20.00
mm
A1 몸 직경 1
48.50
48.50
mm
A2 몸 직경 2
49.72
49.72
mm
A22 몸 직경 3
0.00
0.00
mm
A4 칼라 직경
100.00
100.00
mm
A6 격변 직경
41.70
41.70
mm
D7 질량
4.35
4.35
kg
H21 냉각수 입구
7
7
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성