??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SHB-FR - Harte Stufenaufsatzbacken
Stückliste
SCHUNK-0121109 SHB-FR 130
Ident.-Nr.
0121109
Bezeichnung
SHB-FR 130
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
N
10.000 mm
B
26.000 mm
H
37.500 mm
L
58.000 mm
Liefereinheit
1 Satz = 3 Stück
m/Satz
0.4 kg
Zolltarifnummer
84662098
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen