??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
WSM mini 60-2-V1 - Height Extensions for Workspiece Direct Clamping Module
Lista materiałowa
SCHUNK-0435721 WSM mini 60-2-V1
Identyfikator
0435721
Opis
WSM mini 60-2-V1
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Durchmesser
95 mm
Einzugskraft
500.0 kNN
Einzugskraft mit Turbo
1500.0 kNN
Entriegelungsdruck
6 bar
Ciężar
2.800 kg
Numer taryfy celnej
84662098
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD