??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
NSL mini 100-1-V1 - クランピングステーション
部品表
SCHUNK-1304680 NSL mini 100-V1
ID
1304680
説明
NSL mini 100-V1
詳細な製品情報
製品ページへ
長さ
99.8 mm
99.8 mm
引き込み力
500.0 kN
ターボ作動時の引き込み力
1500.0 kN
クランプ無しの圧力
6 bar
重量
1.700 kg
関税番号
84662098
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD