??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3-сторонняя пирамидальная зажимная стойка
Спецификация
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Идент. №
0471539
Описание
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Durchmesser
420 mm
макс. усилие зажатия
65 kN
макс. момент
80 Nm
Ход на кулачок
6.5 mm
Масса
85.000 kg
Номер таможенного тарифа
84662098
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей