Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
SCHUNK
Workpiece clamping technology
퀵 체인지 팰릿 시스템
일반 밀링 애플리케이션과 강력 절단을 위한 퀵 체인지 팰릿 시스템
클램핑 장치가 있는 클램핑 팔레트
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/nullpunktspannsysteme/allgemeine_fraesanwendungen/spannpaletten_mit_spannmittel/sep_rota-s_plus_2_0_160-3_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3},{IDNR=0471539},{TYP=SEP ROTA-S plus 2.0 160-3},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1.000},{SPA=0471151},{PPATH=sep_rota-s_plus_2_0_160-3_asmsbl.prj},{EPIMID=18286},{DURMES=420},{MAXSPA=65},{MAXDREMOM=80},{HUBPBAC=6.5},{EIGENMASSE=85.000},{CNSCTN=84662098}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SEP ROTA-S plus 2.0 - 3-way Pyramid Bracket
BOM
SCHUNK-0471539 SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
ID
0471539
설명
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
추가 제품 정보
상품 페이지로
Durchmesser
420
mm
최대 고정력
65
kN
최대 토크
80
Nm
죠당 스트로크
6.5
mm
중량
85.000
kg
관세 번호
84662098
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성