??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
NSE-M plus 138-V1 - Manual Quick-change Pallet Module with Anti-twist Protection V1
部品表
SCHUNK-0471141 NSE-M plus 138-V1
ID
0471141
説明
NSE-M plus 138-V1
詳細な製品情報
製品ページへ
クランプスライダー 位置
Durchmesser
138 mm
引き込み力
2.5 kN
作動角度
110 °
解放トルク
15 Nm
繰り返し精度
0.005 mm
重量
4.000 kg
関税番号
84662098
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)