??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
KSM2 - Зажимная рейка с быстросменными кулачками
Спецификация
SCHUNK-0490724 KSM2 90-400
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Ширина рейки
90 mm
Высота рейки
45 mm
макс. усилие зажатия
30 kN
макс. Момент
50 Nm
Масса
kg
Номер таможенного тарифа
84662020
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей