Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1334721 KSC-D 125-460
SCHUNK
Workpiece clamping technology
수동 클램핑 시스템
다동식 클램핑 바이스
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/manuelle_spannsysteme/mehrfachspanner/d2_asmtab.prj},{NB=SCHUNK-1334721 KSC-D 125-460 (00001) 3},{IDNR=1334721},{TYP=KSC-D 125-460},{TYPP=D2 125},{ONLINE=Zur Produktseite},{BACKE=0},{OPTION=0},{SPANNBEREICH=0},{SPANNBEREICH2=0},{BTYP=3},{BTYPEX='3', 'D2 125 L-460'},{GREDOC=1},{A=125},{C=60},{PPATH=assemblies/d2_125_asmtpl.prj},{PARTSERVER=1.000},{EPIMID=63064},{SPABRE=125},{MAXSPAKRA=40},{MAXDREMOM=100},{EIGENMASSE=20.0},{CNSCTN=84662020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
KSC-D - 다동식 클램핑 바이스
BOM
SCHUNK-1334721 KSC-D 125-460
ID
1334721
1334721
설명
KSC-D 125-460
KSC-D 125-460
추가 제품 정보
상품 페이지로
시스템 죠 (주문 옵션)
시스템 죠 미포함 ✔
시스템 죠 미포함
시스템 죠 미포함
0432490 - 리버시블 그립 죠 / 1322973 - 중앙 죠 그립
0432490 - 리버시블 그립 죠 / 1322973 - 중앙 죠 그립
0432490 - 리버시블 그립 죠 / 1322974 - 부드러운 중앙 죠
0432490 - 리버시블 그립 죠 / 1322974 - 부드러운 중앙 죠
0432469 - 알루미늄 죠 / 1322975 - 알루미늄 중앙 죠
0432469 - 알루미늄 죠 / 1322975 - 알루미늄 중앙 죠
1322976 - 어댑터 플레이트 / 0432470 - 펜듈럼 플레이트 / 0430803 - 6형 리버시블 죠
1322976 - 어댑터 플레이트 / 0432470 - 펜듈럼 플레이트 / 0430803 - 6형 리버시블 죠
선택권
0°
0°
위치
mm
위치
mm
Width of the clamping vise
125
125
mm
최대 고정력
40
40
kN
최대 토크
100
Nm
중량
20.0
20.0
kg
관세 번호
84662020
84662020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성