Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0422043 MSC-PM60D 600 x 400
SCHUNK
Workpiece clamping technology
마그네틱 클램핑 기술
그라인딩 애플리케이션
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/magnetspanntechnik/schleifanwendungen/msc-pm60d.prj},{NB=SCHUNK-0422043 MSC-PM60D 600 x 400},{IDNR=0422043},{TYP1=8.000},{LAENGE=600.000},{BREITE=400.000},{HOEHE=71.000},{SCUABS=0.000},{SCUD1=0.000},{SCUD2=0.000},{SCUD1TIEF=0.000},{SCUABSTSCU=0.000},{RADABSLI=250.000},{RADHOELI=52.000},{RADD=30.000},{RADHOE=10.000},{RADHOEHI=52.000},{RADABS1HI=52.500},{RADABS2HI=300.000},{RADABS3HI=547.500},{KASTENABS=460.000},{KASTENLAE=110.000},{KASTENVBO=2.750},{KASTENHOE=30.000},{KASTENBR=40.000},{D1=24.000},{D2=27.000},{D3=14.000},{D1LAE=9.500},{D2LAE=12.000},{D3LAE=35.000},{HOEHI=17.750},{L=600.0},{B=400},{H=71},{MAXSPAKRA1=75},{ANZKAN=1},{EIGENMASSE=120.0},{SCHUNKLAENGE=50.000},{SCHUNKHOEHE=20.000},{TYP=MSC-PM60D 600 x 400},{ONLINE=Zur Produktseite}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
MSC-PM60D - 마그네틱 척 전자식 영구형
BOM
SCHUNK-0422043 MSC-PM60D 600 x 400
ID
0422043
0422043
설명
MSC-PM60D 600 x 400
MSC-PM60D 600 x 400
추가 제품 정보
상품 페이지로
L
600.0
600.0
mm
B
400
400
mm
H
71
mm
최대 고정력
75
N/cm²
폴 피치
5 mm + 5 mm
연결
4-PIN
채널 수
1
주 전압
400V/460V
중량
120.0
120.0
kg
관세 번호
85059029
SCHUNKLAENGE
50.000
SCHUNKHOEHE
20.000
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성