Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0865041 ROTA NCS 315/6 A8-KV
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
관통 구멍이 없는 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_ohne_durchgang/rota_ncs_6_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0865041 ROTA NCS 315/6 A8-KV,00},{IDNR=0865041},{TYP=ROTA NCS 315/6 A8-KV},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{AS=0},{IS=0},{ASS=5.600},{ISS=3.800},{TYPNCS=6.000},{TYP2=3.000},{TYPFTK=8.000},{TYPAUF=2.000},{TYP1=16.000},{SD=16.000},{SL=140.000},{SDS=6.000},{SLS=16.000},{POSKOL=6.000},{HUBKOLA=12.000},{HUBKOLZ=13.000},{PPATH=rota_ncs_asmsbl.prj},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder},{EPIMID=20612},{SPITYP=ISO 702-1},{SPIGRO=Nr. 8},{VERZAH=Kreuzversatz},{MAXDRE=2200},{MAXSPA=80},{MAXBETKRA=48},{HUBBAC=7.7},{NIEZUG=0.3},{HEBLAE=53.5},{KOLHUBH=25.0},{PENAUS=±2},{EIGENMASSE=67.0},{CNSCTN=84662091}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ROTA NCS 6 - 관통 구멍이 없는 파워 선반 척
BOM
SCHUNK-0865041 ROTA NCS 315/6 A8-KV
ID
0865041
0865041
설명
ROTA NCS 315/6 A8-KV
ROTA NCS 315/6 A8-KV
추가 제품 정보
상품 페이지로
척 조 퀵 파인더
External clamping
Select clamping position
open clamping position
closed clamping position
Select clamping position
open clamping position
closed clamping position
Internal clamping
Select clamping position
open clamping position 3.8
closed clamping position 5.6
Select clamping position
open clamping position 3.8
closed clamping position 5.6
스핀들 유형
ISO 702-1
ISO 702-1
스핀들 크기
Nr. 8
Nr. 8
톱니
텅앤그루브
최대값 RPM
2200
2200
1/min
최대 고정력
80
80
kN
최대 구동력
48
48
kN
스트로크/죠
7.7
7.7
mm
풀다운 작동
0.3
0.3
mm
레버 길이
53.5
53.5
mm
피스톤 스트로크(H)
25.0
25.0
mm
펜듈럼 보정
±2
±2
mm
중량
67.0
67.0
kg
관세 번호
84662091
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성