Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0852138 ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
관통 구멍이 있는 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_nc_plus_2_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0852138 ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60, 01100E-16-100},{IDNR=0852138},{TYP=ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60°},{TYPX=ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0.000},{TYP1=4.000},{HUBVERF=5.300},{TYP2=8.000},{TYP3=4.000},{SB=1.000},{HUBS=10.000},{KOLH=0.000},{AUSWERFER=E-16-10},{VS=0.000},{PPATH=rota_nc_plus_2_asmsbl.prj},{EPIMID=20354},{SPITYP=ISO 702-4},{SPIGRO=Nr. 8 (Z220)},{VERZAH=1.5 mm x 60°},{MAXDRE=3500},{MAXSPA=160},{MAXBETKRA=70},{HUBBAC=5.3},{KOLHUBH=20.0},{TRAHEIMOM=0.620},{EIGENMASSE=47.0},{CNSCTN=84662091}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
ROTA NC plus 2 - 관통 구멍이 있는 파워 선반 척
BOM
SCHUNK-0852138 ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60
ID
0852138
0852138
설명
ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60°
ROTA NC plus 2 315-104 Z220-SV60°
추가 제품 정보
상품 페이지로
죠당 스트로크
mm
값 입력 HUB
죠당 스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
센터 슬리브
Standard
Coolant Nozzles
Adjustable stop
이젝터
Closed
Standard
Coolant Nozzles
Adjustable stop
이젝터
Closed
Overall stroke part ejector
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
100.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
100.000
mm
Piston position part ejector
mm
값 입력 KOLH
Piston position part ejector
mm
cm
inch
ft
확인
Part Ejector type
E-16-10
E-16-10
Adjustment range of the spindle
mm
값 입력 VS
Adjustment range of the spindle
mm
cm
inch
ft
확인
스핀들 유형
ISO 702-4
ISO 702-4
스핀들 크기
Nr. 8 (Z220)
Nr. 8 (Z220)
톱니
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
최대값 RPM
3500
3500
1/min
최대 고정력
160
160
kN
최대 구동력
70
70
kN
스트로크/죠
5.3
mm
피스톤 스트로크(H)
20.0
mm
관성의 모멘트
0.620
0.620
kgm²
중량
47.0
47.0
kg
관세 번호
84662091
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성