??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Инструментальная оправка с полигональным зажимом
Спецификация
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
Zur Produktseite
Быстрый поиск инструментальной оправки
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD ID изображения
508013
J3 Идентификатор компании
SJ
J21 заказ
J22 название продукта
Инструментальная оправка с полигональным зажимом
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
C11 Тип Сбора, сторона машины
SKG
C2 Запись размер, сторона машины
0300
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
C14 запись исполнения, сторона машины
9
C15 запись, сторона машины
5
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6 Запись размер, сторона заготовки
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54 запись исполнения, сторона заготовки
1
C55 запись, сторона заготовки
5
B3 длина кантилевера
mm
B1 Длина корпуса диаметром 1
30.00 mm
B2 Длина корпуса диаметром 2
mm
C81 Максимальная длина зажима
mm
C82 Длина зажима, мин.
mm
B71 полнометражный
mm
B51 Yгол сходимости
25.00 Grad
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
mm
A1 Диаметр корпуса 1
20.00 mm
A2 Диаметр корпуса 2
22.00 mm
A4 диаметр шейки
40.00 mm
A6 диаметр Upheaval
17.40 mm
D7 Масса
0.35 kg
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
1
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7 диск
0
E1 направление резания
N
Номер таможенного тарифа
84661020
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
EPIMID
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей