??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
PZH-plus - Pinza autocentrante a 3 griffe - Pinza a corsa lunga
Lista materiale
SCHUNK-0305370 PZH-plus 30
ID
Descrizione
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
Corsa per griffa
Set di accessori con boccole di centraggio
Set di montaggio per sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
Set di montaggio per sensore di posizione (opzionale per ordinare)
Pressore a molla (opzionale per ordinare)
Corsa pressore a molla
Corsa per griffa
mm
Forza di apertura/chiusura
N
Peso
kg
Peso del pezzo raccomandato
kg
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
pressione d'esercizio min./max.
2/8 bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Lunghezza griffe massima consentita
mm
Massa max. consentita per griffa
kg
Classe IP
40
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
Ripetibilità
mm
Classe di camera bianca ISO 14644-1
5
pressione min. / max. aria di sbarramento
0.5/1 bar
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD