??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 42
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MPZ - Trójpalcowy chwytak centryczny - Chwytak do małych komponentów
Lista materiałowa
SCHUNK-0340511 MPZ 30-AS
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
EPLAN Data Portal
Skok na palec
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
Skok na szczękę
mm
Siła zamykania/otwierania
N
Min. siła sprężyny
Ciężar
kg
Zalecana masa detalu
kg
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm^3
Min./maks. ciśnienie robocze
bar
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
czas zamykania/otwierania
s
Czas zamykania/otwierania za pomocą sprężyny
s
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
Stopień ochrony IP
40
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
Powtarzalność
0.01 mm
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1
5
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD