Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
SCHUNK
그리핑 시스템
각도형/방사형 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/winkel_radialgreifer/pwg_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT, 0ohne00},{IDNR=39311646},{LANSMMSZ=26.300},{LMMSZ=36.300},{LANSMMSX=3.000},{LANSMMSY=22.570},{HMMS1=-14.500},{HMMS2=26.000},{OW1=15.000},{EINWKEIN40=1.000},{EINWKEIN80=2.000},{TYPSNO=3.000},{XXHALLI=24.500},{XXHALRE=39.500},{TYP1=5.000},{TYP2=4.000},{TYP3=9.000},{TYP4=5.000},{TYP5=4.000},{OWBACKE=15.000},{ZHUGEH=10.000},{ZHUGBA=10.000},{FINGERLAENGE=125.000},{DST=25.000},{L=25.000},{DST2=52.500},{TYP=PWG-plus 100-AS-KVZ-HT},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EHVE=0311743 - HVE PWG-plus 100},{UEBERSPANNUNGSW=3},{SCHLIESSMOMENT=56.8},{FEDERSCHLIESS=8.2},{OW=0},{AS=ohne},{HVE=0},{ZHU=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
PWG-plus - 2조 각도형 그리퍼 - 범용 그리퍼
BOM
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
ID
39311646
39311646
설명
PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
추가 제품 정보
상품 페이지로
계산 및 디자인 툴 그리핑
죠당 개방 각도
근접 스위치용 부속물 키트 IN 40 / IN 80 (주문 옵션)
없이
0311740 - AS-IN40-PWG-plus 100
0311741 - AS-IN80-PWG-plus 100
없이
0311740 - AS-IN40-PWG-plus 100
0311741 - AS-IN80-PWG-plus 100
스트로크 조정
없이
0311743 - HVE PWG-plus 100
없이
0311743 - HVE PWG-plus 100
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트
없이
와
없이
와
죠당 개방 각도
15.000
°
죠당 폐쇄 각도
3
°
폐쇄 시기
56.8
56.8
Nm
스프링에 의해 생성된 폐쇄 모멘트
8.2
8.2
Nm
중량
1.25
1.25
kg
권고 공작물 중량
1.4
1.4
kg
이중 스트로크의 유체 소비량
74
74
cm^3
최소/최대 작동 압력
4/6.5
4/6.5
bar
정격 가동 압력
6
bar
최소/최대 에어 퍼지 압력
0.5/1
bar
닫힘시/열림시 시간
0.12/0.18
0.12/0.18
s
최대 허용 가능 핑거 길이
125.000
125.000
mm
척 죠당 관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트
74.7
74.7
kgcm^2
보호 등급 IP
30
최소/최대 주위 온도
5/130
5/130
°C
반복 정밀도
0.02
mm
최대 압력
6
6
bar
관세 번호
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성