??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 80
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
LOG - Pinze di presa a espansione
Lista materiale
SCHUNK-0398959 LOG 59.0-M16X1-M5
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Filettatura di fissaggio A
Filettatura del collegamento dell'aria B
mm
Ø Dmin pezzo
mm
Ø Dmax pezzo
Forza di apertura Ø Dmin
N
Forza di apertura Ø Dmax
N
Peso
kg
Peso del pezzo raccomandato
kg
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
Pressione di esercizio max.
6 bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Temperatura ambiente min/max
-40/80 °C
Materiale del corpo pinza
PA 12
Classe IP
27
Momento Mx max./My max.
Nm
Force Fx max./Fy max./Fz max.
N
Numero di tariffa doganale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD