??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
GSW-V - 특수 그리퍼 - 생크 인터페이스가 있는 진공 그리퍼
BOM
SCHUNK-0309126 GSW-V25-SND030
ID
설명
추가 제품 정보
상품 페이지로
중량
kg
권고 공작물 중량
kg
배출 시간
s
내려놓기 시간
s
흡입 포스
N
최소/최대 주위 온도
5/90 °C
최대 허용 가능 속도
20 1/min
정격 가동 압력 압축 에어
6 bar
정격 유속 압축 에어
최소/최대 작동 압력, 압축 공기
4/8
최소 유속 압축 에어
l/min
정격 가동 압력 냉각수
40 bar
정격 유속 냉각수
25 l/min
최소/최대 작동 압력, 냉각수
20/60 bar
정격 진공
-0.8 bar
최소 진공
-0.6 bar
노이즈 압력 레벨
90 dB(A)
관세 번호
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드