Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0301400 SST
SCHUNK
그리핑 시스템
센서
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/sensoren/sst.prj},{NB=SCHUNK-0301400 SST},{IDNR=0301400},{TYP=SST},{ONLINE=Zur Produktseite},{FUNKTION=Optisches und akustisches Prüfen der Näherungsinitiatoren in DC-2 und 3-Leiter Technik},{SPEISESPANNUNG=Spannungsversorgung 9 V DC (Blockbatterie Typ LR 61)},{INTERNEBETRIEBS=15 V DC},{SCHUTZARTNACHDI=IP 20},{LEDANZEIGE=ja},{BETRIEBSSPANNUN=LED grün},{FUNKTIONSANZEIG=LED gelb},{UNTERSPANNUNGS=LED rot},{GEHAEUSE=PA 6.6 blau},{ANSCHLUSS1=M8x1},{ANSCHLUSS2=M12x1},{ANSCHLUSS3=Direktklemmung},{GEHAEUSEMATERIA=Kunststoff},{DICHTHEITIP=20},{CNSCTN=85371098},{EPIMID=18582}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SST - 센서 시험기
BOM
SCHUNK-0301400 SST
ID
0301400
설명
SST
추가 제품 정보
상품 페이지로
전원공급장치
9V DC 전원 공급(복합 배터리 형식 LR 61)
보호 등급 IP
IP 20
연결 1
M8x1
연결 2
M12x1
연결 3
직접 클램핑
하우징 재료
플라스틱
관세 번호
85371098
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성