??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
RMS - Геркон
Спецификация
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Функция переключения
Замыкатель
Масса изделия
0.01 kg
Мин. температура окружающей среды
-5 °C
Макс. температура окружающей среды
70 °C
Класс защиты IP (датчик)
67
Класс защиты IP (датчик, подсоединенный)
67
Светодиодный индикатор на датчике
нет
Тип напряжения
DC/AC
Номинальное напряжение
24 V
Мин. Напряжение
10 V
Макс. Напряжение
120 V
Макс. ток переключения
A
Диаметр кабеля D
mm
Мин. радиус изгиба (динамического)
mm
Мин. радиус изгиба (статического)
mm
Количество проводников
2
Сечение провода
mm^2
Длина кабеля L
cm
Кабельный соединитель / кабельный наконечник
M8
Номер таможенного тарифа
85365080
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей