??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
RMS - Sensor Reed
Lista de materiales
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Función de conmutación
interruptor de cierre
Peso del producto
0.01 kg
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Índice de estanqueidad IP (sensor)
67
Índice de estanqueidad IP (sensor enchufado)
67
Display LED en el sensor
no
Tipo de voltaje
DC/AC
Voltaje nominal
24 V
Voltaje mín.
10 V
Tensión máx.
120 V
Corriente de conmutación máx.
A
Diámetro del cable D
mm
Radio de flexión mín. (dinámico)
mm
Radio de flexión mín. (estático)
mm
Número de conductores
2
Sección del conductor
mm^2
Longitud del cable L
cm
Conector/final de cable
M8
Número de arancel aduanero
85365080
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD