??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
J02 - Interruttore elettromagnetico
Lista materiale
SCHUNK-1353072-J02P-Q8
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito
Numero di punti di commutazione
1
Funzione di apprendimento
No
Frequenza max. di commutazione
3000 Hz
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione
DC
Tensione nominale
24.000 V DC
Tensione d'esercizio minima
10 V DC
Tensione max.
28 V DC
Caduta di tensione
0.800 V
Corrente max. di commutazione
50 mA
Protezione dal cortocircuito
ja
Protetto dall'inversione di polarità
ja
Materiale del corpo pinza
PA
Spina del cavo/parte terminale del cavo
Lunghezza del cavo L
cm
Diametro del cavo D
2.600 mm
Struttura del cavo (sezione del conduttore / numero di conduttori)
3x 0.13mm2
Materiale della guaina del cavo
PVC
Raggio di curvatura min. (statico)
26 mm
Peso
kg
Tipo di protezione IP (sensore, connesso)
67
Tipo di protezione
III
Numero di tariffa doganale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD